Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil
Şu tarihe kadar mevcut: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

Akışkan tabanlı bir ölçüm eksenine sahip çok hassas kübik versiyon

Ölçme prensibi
Sıvı
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
0...360°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım 4…20 mA
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçme prensibi
Sıvı
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
0...360°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
%±0.1 FS min. 0.1 °
Bağlantı
Konnektör, M8x1
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
Ek metin
Ölçüm protokolü dahildir
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.