Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BSI002F

BSI R65K0-HXXA-MYS030-ST39

İki ölçüm ekseni olan eğim sensörleri

Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
2
Ölçüm aralığı
-30...30°
Çalışma voltajı Ub
10th..32 VDC
Arayüz
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
2
Ölçüm aralığı
-30...30°
Çalışma voltajı Ub
10th..32 VDC
Arayüz
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
0.4°
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Dış gövde malzemesi
Plastik
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
IP69
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
Ek metin
Merkezleme mesafesi yatay konumdan başlayarak ±5° ile sınırlıdır
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.