benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital basınç sensörleri
Ölçüm aralığı
–1...2 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
4 bar
Patlama basıncı
10.00 bar
Çalışma voltajı Ub
18...36 VDC
Alternatif ürün
BSP00YR
Dijital basınç sensörleri
BSP V002-EV009-P00S2B-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BSP V002-EV002-A02S1B-S4 | BSP V002-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
341,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | –1...2 bar | –1...2 bar |
|---|---|---|
| Hassasiyet | %±0.5 FSO BFSL | %±0.5 FSO BFSL |
| Aşırı yük basıncı | 4 bar | 4 bar |
| Patlama basıncı | 10.00 bar | 10 bar |
| Çalışma voltajı Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Proses bağlantısı | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Proses bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Conta malzemesi | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
| Dış gövde malzemesi |
PA PA 6.6 |
Paslanmaz çelik (1.4301) PE, Yüksek yoğunlukta polietilen |
| ölçülen ürün çalışma sıcaklığı | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67, vidalı durumdayken |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor