benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital basınç sensörleri
Ölçüm aralığı
0...100 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
200 bar
Patlama basıncı
300.00 bar
Çalışma voltajı Ub
18...36 VDC
Alternatif ürün
BSP00Y8
Dijital basınç sensörleri
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BSP B100-EV002-A03S1B-S4 | BSP B100-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
328,11 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 0...100 bar | 0...100 bar |
|---|---|---|
| Hassasiyet | %±0.5 FSO BFSL | %±0.5 FSO BFSL |
| Aşırı yük basıncı | 200 bar | 200 bar |
| Patlama basıncı | 300.00 bar | 300 bar |
| Çalışma voltajı Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | 2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Proses bağlantısı | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Proses bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Conta malzemesi | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
| Dış gövde malzemesi |
PA PA 6.6 |
Paslanmaz çelik (1.4301) PE, Yüksek yoğunlukta polietilen |
| ölçülen ürün çalışma sıcaklığı | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67, vidalı durumdayken |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor