benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ön gömülü basınç sensörleri
Ölçüm aralığı
0...750 mbar
Hassasiyet
%±0.25 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
5 bar
Patlama basıncı
7.50 bar
Çalışma voltajı Ub
18...36 VDC
Alternatif ürün
BSP00ZT
Ön gömülü basınç sensörleri
BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BSP M750-ZT006-A02S1B-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
Liste fiyatı
|
788,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 0...750 mbar | 0...0.75 bar |
|---|---|---|
| Hassasiyet | %±0.25 FSO BFSL | %±0.5 FSO BFSL |
| Aşırı yük basıncı | 5 bar | 5 bar |
| Patlama basıncı | 7.50 bar | 7.5 bar |
| Çalışma voltajı Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Proses bağlantısı | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Proses bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Conta malzemesi | yok, kaynaklı | - |
| Dış gövde malzemesi |
Paslanmaz çelik (1.4301) PA 6.6 |
Paslanmaz çelik (1.4301) PE, Yüksek yoğunlukta polietilen |
| ölçülen ürün çalışma sıcaklığı | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67, vidalı durumdayken |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor