Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BSP00ZR

BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006

Ekranlı gömme montajlı basınç sensörleri

Ölçüm aralığı
0...0.5 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
5 bar
Patlama basıncı
7.5 bar
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçüm aralığı
0...0.5 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
5 bar
Patlama basıncı
7.5 bar
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V
Anahtarlama çıkışı
2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Proses bağlantısı
1 1/2" Tri Clamp
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
PE, Yüksek yoğunlukta polietilen
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-10...125 °C
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.