Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BSW0006

BSW 819-492-06L3

Standart döner kam sviçleri

Çalışma prensibi
Döner kam sviç
Parça
Mekanik döner kam sviç
Versiyon
Yaylı kontak
Boyut
185 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Döner kam sviç
Parça
Mekanik döner kam sviç
Versiyon
Yaylı kontak
Boyut
185 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama elemanı
1-6. Anahtarlama pozisyonu: BSE 44.0
Kontak malzemeleri
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Gümüş, altın kaplama
Kablo giriş sayısı
4 dişli çıkış M25
Kam halkaları
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 180°
Sürücü tipi
sağ
Maksimum hız
200 1/min
Hız monitörü
Yok
Nominal çalışma voltajı Ue
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Sürekli akım
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Ortam sıcaklığı
-5...80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CCC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.