Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil

BSW0052

BSW 816-203-03L3-NA

Endüktif döner kam sviçleri

Çalışma prensibi
Döner kam sviç
Parça
Endüktif Döner Kam Sviç
Versiyon
Endüktif
Boyut
125 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
Döner kam sviç
Parça
Endüktif Döner Kam Sviç
Versiyon
Endüktif
Boyut
125 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama elemanı
1-3. Anahtarlama pozisyonu: BES 517-108
Kablo giriş sayısı
3 dişli çıkış M25
Kam halkaları
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 180°
Sürücü tipi
sağ
Maksimum hız
700 1/min
Hız monitörü
Yok
Nominal çalışma voltajı Ue
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Sürekli akım
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Ortam sıcaklığı
-5...80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.