Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BSW0077

BSW 813-493-X64-WA-03K3

Güvenlik sviç konumu olan döner kam sviçleri

Çalışma prensibi
Döner kam sviç
Parça
Mekanik döner kam sviç
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Boyut
125 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
Döner kam sviç
Parça
Mekanik döner kam sviç
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Boyut
125 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama elemanı
1-3. Anahtarlama pozisyonu: BSE 61
Kontak malzemeleri
1-3. Anahtarlama pozisyonu: Gümüş
Kablo giriş sayısı
3 dişli çıkış M25
Kam halkaları
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 180°
Sürücü tipi
sağ
Maksimum hız
200 1/min
Hız monitörü
Sviç pozisyon kaybı olmadan
Nominal çalışma voltajı Ue
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Sürekli akım
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Ortam sıcaklığı
-5...80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.