benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Profil tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Stil
Profil serisi
Montaj
Montaj bağlamaları
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A110-M0450-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
369,36 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Profil serisi | - |
|---|---|---|
| Montaj | Montaj bağlamaları | - |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Mıknatıslar, maksimum adet | 1 | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 8-kutup | - |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0…10 V Analog, voltaj 10…0 V | - |
| Ölçüm aralığı | 450 mm | - |
| Maksimum örnekleme frekansı | 1000 Hz | - |
| Çözünürlük | ≤ 20 µm | - |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±200 µm | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | ≤ ± 10 µm | - |
| Çalışma voltajı Ub | 20...28 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Arayüz | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Ölçüm uzunluğu | - | 25...4000 mm |
| Doğrusallık sapması | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mekanik konfigürasyon | - | Yuvarlak profil, Ø30 mm |
| IP derecesi | - | Konnektörle birlikte IP67 |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor