Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Web Mağazasında mevcut değil

BTL00E3

BTL6-P111-M0200-A1-S115

Profil tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Profil serisi
Montaj
Montaj bağlamaları
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
3
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Profil serisi
Montaj
Montaj bağlamaları
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
3
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Arayüz
Start/Stop; Start/Stop negatif
Ölçüm aralığı
200 mm
Maksimum örnekleme frekansı
2000 Hz
Çözünürlük
≤ 10 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±200 µm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ 10 µm
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.