benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik çubuk tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Stil
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
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
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M1000-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
1.146,60 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Manyetik çubuk serisi | Manyetik çubuk serisi |
|---|---|---|
| Montaj | Dişli flanş M18x1.5 | - |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | - |
| Mıknatıslar, maksimum adet | 1 | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 8-kutup | - |
| Arayüz | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Ölçüm aralığı | 1000 mm | - |
| Maksimum örnekleme frekansı | 1000 Hz | - |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±0.04 %FS | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | ≤ 30 µm | - |
| Çalışma voltajı Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | - |
| IP derecesi | IP67 |
IP67 IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor