Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL1N48

BTL7-A510-M0950-K-K05

Dayanıklı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Kompakt manyetik çubuk serisi
Montaj
Ø18h6 flanş ve delikler
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
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
Kompakt manyetik çubuk serisi
Montaj
Ø18h6 flanş ve delikler
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V Analog, voltaj 10…0 V
Ölçüm aralığı
950 mm
Maksimum örnekleme frekansı
1000 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±0.01 %FS
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.