Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL20N5

BTL7-E170-M1200-B-NEX-S32

Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

Stil
Ex Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Ex Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Analog çıkış
Analog, akım 20…4 mA
Ölçüm aralığı
1200 mm
Maksimum örnekleme frekansı
1000 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±0.01 %FS
Tekrarlama hassasiyeti
± 5 µm
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...60 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
CSA
IECEx
WEEE
ATEX
CCC
Ex kategorisi
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.