Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL2A4N

BTL6-E500-M1600-E2-LA00,15-ZA0N

Manyetik çubuk tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Manyetik çubuk serisi - mobil
Montaj
Montaj flanşı Ø 48 f7
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektörlü uçlar, M12x1-Modüler flanş konnektörü, 4-pin, 0.15 m, ETFE
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
Manyetik çubuk serisi - mobil
Montaj
Montaj flanşı Ø 48 f7
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektörlü uçlar, M12x1-Modüler flanş konnektörü, 4-pin, 0.15 m, ETFE
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Ölçüm aralığı
1600 mm
Maksimum örnekleme frekansı
500 Hz
Çözünürlük
denetleyiciye bağlı olarak (yalnızca tekrarlama doğruluğu ile sınırlıdır)
Maksimum doğrusalsızlık
±0.04 %FS (tipik ±0.02 % FS)
Tekrarlama hassasiyeti
± 5 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.