Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL2JY1

BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10

Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

Stil
Ex Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 10.00 m, PUR
Arayüz
SSI

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Ex Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 10.00 m, PUR
Arayüz
SSI
Ölçüm aralığı
350 mm
Maksimum örnekleme frekansı
1000 Hz
Çözünürlük
≤ 5 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±30 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 1 LSB
Çalışma voltajı Ub
20...26 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...60 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Ex kategorisi
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.