Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL3JUN

BTL5-E17-M0475-S-SA335-K15

Dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Soketli flanş Ø45 mm
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 15.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Soketli flanş Ø45 mm
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 15.00 m, PUR
Analog çıkış
Analog, akım 20…4 mA
Ölçüm aralığı
475 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...100 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.