Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Temassız kızılötesi sıcaklık sensörleri

Ölçüm aralığı
250...1250 °C
Sıcaklık çözünürlüğü
1 °C
1 °F
1 %
Kopyalanabilirlik
±1 °C
Dalga uzunluğu
1200…1700 nm
Uzaklık oranı
50:1
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçüm aralığı
250...1250 °C
Sıcaklık çözünürlüğü
1 °C
1 °F
1 %
Kopyalanabilirlik
±1 °C
Dalga uzunluğu
1200…1700 nm
Uzaklık oranı
50:1
Boyut
Ø 30 x 190 mm
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Algılama yüzey malzemesi
Borosilikat taç camı (N-BK7), kaplamalı
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik (1.4404)
Alüminyum, siyah anodize, Alüminyum (3.3206)
IP derecesi
IP65, IP67
Ortam sıcaklığı
-5...65 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 4.1
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-11
ECLASS 9.1
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.