benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çelik yüzeyli ultrasonik sensörler
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
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Liste fiyatı
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
224,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | - | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Bağlantı | - | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek |
| Dış gövde malzemesi | - | ABS |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT, TPU |
| Algılama yüzey malzemesi | - | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Anahtarlama frekansı | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Ortam sıcaklığı | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | - | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | - | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor