benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BVS-E Standart görüş sensörü
Resim çözünürlüğü
0.3 MP (640 x 480 piksel)
Odak mesafesi
6.0 mm
Aralık
50...1000 mm
Görüş alanı
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Arayüz
Ethernet 10/100 Tabanlı T
Alternatif ürün
BVS01ZE
BVS Görüş Sensörü
BVS VS-M1280CF1-L3-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
1.650,00 EUR
Liste fiyatı
|
1.485,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Resim çözünürlüğü | 0.3 MP (640 x 480 piksel) | 1.2 MP(1280 x 960 piksel) |
|---|---|---|
| Odak mesafesi | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Aralık | 50...1000 mm | - |
| Görüş alanı | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Arayüz | Ethernet 10/100 Tabanlı T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Boyut | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| IP derecesi | IP54 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Uygulama | - |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Bulucu Kod aracı Hata kontrolü Scan-Trigger |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Minimum aralık | - | 50 mm |
| Işık yayıcı aydınlatması | - |
LED white LED infrared |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor