benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
SmartCamera Tanımlama
Uygulama
Nesne izleme
kod + metin analizi
kod + metin analizi
Barkodlar
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Endüstriyel, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D kodlar
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu
Veri Matrisi ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu
Resim çözünürlüğü
1.3 MP(1280 x 1024 piksel)
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet); Profinet / EtherNet/IP; IO-Link
Alternatif ürün
BVS0060
Sabit Kod Okuyucu
BVS ID-M1280BF1-L3-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.308,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Uygulama |
Nesne izleme kod + metin analizi |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Barkodlar | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Endüstriyel, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| 2D kodlar |
Aztec Code Veri Matrisi ECC 200 GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR kodu |
Aztec Code Veri Matrisi ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR kodu |
| Resim çözünürlüğü | 1.3 MP(1280 x 1024 piksel) | 1.2 MP(1280 x 960 piksel) |
| Arayüz | LAN (Gigabit Ethernet); Profinet / EtherNet/IP; IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Boyut | 62 x 55 x 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| IP derecesi | IP67, koruyucu tüple | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Odak mesafesi | - | 9.6 mm |
| Minimum aralık | - | 50 mm |
| Görüş alanı | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Işık yayıcı aydınlatması | - |
LED white LED red |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor