benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüstriyel Kameralar
Resim çözünürlüğü
5.1 MP (2464 x 2056 piksel)
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
Boyut
40 x 40 x 68.7 mm
IP derecesi
IP40
Onay/Uyumluluk
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Alternatif ürün
MP17674204
GigE Vision kameralar
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-C2464Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Resim çözünürlüğü | 5.1 MP (2464 x 2056 piksel) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Arayüz | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Boyut | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| IP derecesi | IP40 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Versiyon | - | GigE Vision endüstriyel kamera |
| Sensör çipi | - | Sony IMX Series |
| Dalga boyu (metin) | - |
SWIR UV VIS |
| Dijital girişler | - | 4x PNP galvanik olarak izole edilmiş |
| Dijital çıkışlar | - | 4x PNP high side |
| Lens montajı | - | C tipi montaj |
| Çalışma voltajı Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Ortam sıcaklığı | - | 0...45 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor