benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüstriyel Kameralar
Resim çözünürlüğü
1.6 MP (1456 x 1088 piksel)
Arayüz
USB 2.0 / 3.0
Boyut
40 x 37.7 x 40 mm
IP derecesi
IP40
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
FCC
WEEE
UKCA
FCC
WEEE
Alternatif ürün
MP17674209
USB3 Görüş kameraları
BVS CA-SF2 - Standard
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M1456Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Resim çözünürlüğü | 1.6 MP (1456 x 1088 piksel) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Arayüz | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Boyut | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| IP derecesi | IP40 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA FCC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Versiyon | - | USB3 Vision endüstriyel kamera |
| Sensör çipi | - | Sony IMX Series |
| Dalga boyu (metin) | - |
VIS SWIR |
| Dijital girişler | - | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş |
| Dijital çıkışlar | - | 4x Galvanik izolasyonlu PNP |
| Lens montajı | - | C tipi montaj |
| Çalışma voltajı Ub | - | 10th..28 VDC |
| Ortam sıcaklığı | - | 0...45 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor