Endüstriyel Kameralar
FCC
EAC
WEEE
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Resim çözünürlüğü | 12.4 MP (4112 x 3008 piksel) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Arayüz | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Boyut | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| IP derecesi | IP40 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Versiyon | - | USB3 Vision endüstriyel kamera |
| Sensör çipi | - | Sony IMX Series |
| Dalga boyu (metin) | - |
VIS SWIR |
| Dijital girişler | - | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş |
| Dijital çıkışlar | - | 4x Galvanik izolasyonlu PNP |
| Lens montajı | - | C tipi montaj |
| Çalışma voltajı Ub | - | 10th..28 VDC |
| Ortam sıcaklığı | - | 0...45 °C |