Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BVS0033

BVS SC-M1280Z00-30-020

Makine görüntü için SmartCamera

Uygulama
Nesne izleme
kod + metin analizi
Nesne doğrulama
Hdevelop interface
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Resim çözünürlüğü
1.3 MP(1280 x 1024 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1/1.8" monokrom global shutter
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
Nesne izleme
kod + metin analizi
Nesne doğrulama
Hdevelop interface
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Resim çözünürlüğü
1.3 MP(1280 x 1024 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1/1.8" monokrom global shutter
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
Boyut
62 x 55 x 110 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet); Profinet / EtherNet/IP; IO-Link
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
IP derecesi
IP67, koruyucu tüple
Anahtarlama çıkışı
2x IO konfigüre edilebilir
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videolar
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.