Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BVS003P

BVS SL-C1280Z00-07-000

Makine görüntü için SmartCamera

Uygulama
Nesne izleme
kod + metin analizi
Nesne doğrulama
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Resim çözünürlüğü
1.3 MP(1280 x 1024 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1/1.8" renkli global shutter
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
Nesne izleme
kod + metin analizi
Nesne doğrulama
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Resim çözünürlüğü
1.3 MP(1280 x 1024 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1/1.8" renkli global shutter
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
Boyut
65 x 40 x 99.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Çalışma voltajı Ub
19.2...26 VDC
IP derecesi
IP67, koruyucu tüple
Anahtarlama çıkışı
6x IO konfigüre edilebilir
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.