Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS0055

BVS 3D-RV0-0012VC-211107-001

160 mm taban çizgisine sahip akıllı 3D kamera

Uygulama
Bin Picking
Cisim algılama
Gripping point calculation
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
4 mm
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Boyut
230 x 75 x 84 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
Bin Picking
Cisim algılama
Gripping point calculation
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
4 mm
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Boyut
230 x 75 x 84 mm
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.