Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS01EN

BVS 3D-RV1-0124AG-3111ZZ-001

210 mm taban çizgisine sahip 3D stereo kamera

Uygulama
for 3D data acquisition
Bin Picking
Cisim algılama
Gripping point calculation
Resim çözünürlüğü
12 MP (4112 x 3008 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1.1" monokrom global shutter
Odak mesafesi
25 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
for 3D data acquisition
Bin Picking
Cisim algılama
Gripping point calculation
Resim çözünürlüğü
12 MP (4112 x 3008 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1.1" monokrom global shutter
Odak mesafesi
25 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı
Boyut
262 x 82 x 204 mm
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 8-pin, X-kodlu
Çalışma voltajı Ub
22...26 VDC
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videolar
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.