Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS030P

BVS CA-GX1-0013SG-120C40-001

SWIR ve UV kameralar

Versiyon
GigE Vision endüstriyel kamera
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Dalga boyu (metin)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resim çözünürlüğü
1.34 MP (1296 x 1032 piksel)
Sensör çipi
Sony IMX990
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Versiyon
GigE Vision endüstriyel kamera
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Dalga boyu (metin)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resim çözünürlüğü
1.34 MP (1296 x 1032 piksel)
Sensör çipi
Sony IMX990
Piksel boyutu
5.0 x 5.0 µm
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
40 x 40 x 50.1 mm
Çalışma voltajı Ub
10...28 VDC PoE
Güç tüketimi
≤ 2.9 W
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.