Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BWL000L

BWL 5454D-I011-S49

Farklı ışık türlerine sahip sağlam açılı ışık bariyerleri

Seri
D
Boyut
10 x 90 x 99 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Açı sensörü
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
D
Boyut
10 x 90 x 99 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Açı sensörü
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, boyalı
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.