Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

FHW0084

FL-BC1218A-VG

Sabit odak uzaklığı ile

Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
Odak mesafesi
12.5 mm
Açıklık
1.8
Minimum nesne mesafesi (MOD)
300 mm
Görüş açısı, yatay
55.49 °
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
Odak mesafesi
12.5 mm
Açıklık
1.8
Minimum nesne mesafesi (MOD)
300 mm
Görüş açısı, yatay
55.49 °
Görüş açısı, dikey
42.61 °
Maks. Sensör boyutu
1"
Resim çözünürlüğü
0.3 MP
Montaj
Vidalar
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
Ø 42 x 40 mm
Malzeme
Alüminyum, siyah anodize
Ağırlık
95 g
Ek metin
Görüş açısı 1" boyutlu bir sensöre işret ediyor
Manufacturer
Ricoh
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.