RFID UHF etiketleri (860...930 MHz)
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag EXO400HT EU | EXO Pro 400HT R6-P EU | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 860…960 MHz | 865…868 MHz |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 512 Bit | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | 32 (64) bits |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | 128 (96) bits |
| TID hafıza, salt okunur | 48 Bit | 96 Bit |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dış gövde malzemesi | Termoplast | Termoplast |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Boyut | - | 14 x 7.5 x 37 mm |
| Montaj | - | metalde |