benzer illüstrasyon
FHW026H
A74-9583-2.95
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 9-pin
Bağlantı 2
USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
2.95 m
İletkenlerin sayısı
10
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9583-2.95 | A74-9968-3-001 | A74-2453-3 | |
|
-
Liste fiyatı
|
41,84 EUR
Liste fiyatı
|
59,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, angled AC14, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin |
| Kablo | 2.95 m | PVC Blendajlı siyah, 3 m | PVC Blendajlı siyah, 3 m |
| İletkenlerin sayısı | 10 | 8 | 8 |
| Çalışma voltajı Ub | - | 5 VDC | - |
| IP derecesi | - | IP20/IP20 | IP20 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | - | -10...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor