benzer illüstrasyon
FHW026J
A74-8562-5
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, angled AC12, 10-pin
Bağlantı 2
USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-10...80 °C
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
| A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
93,27 EUR
Liste fiyatı
|
74,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, angled AC12, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 10-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin |
| Kablo | PVC Blendajlı siyah, 5 m | PVC Blendajlı siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -10...80 °C | -10...80 °C |
| IP derecesi | IP20 | IP20/IP20 |
| Çalışma voltajı Ub | - | 5 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor