benzer illüstrasyon
FHW026U
A74-1602-5
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-erkek, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
USB 2.0 Standard-A-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PVC siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
IP derecesi
IP20
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
| A74-1602-5 | A74-4547-5 | HAR-USB-100-5 | |
|
61,72 EUR
Liste fiyatı
|
61,72 EUR
Liste fiyatı
|
61,72 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-erkek, dik açılı, 5-pin | USB 2.0 Mini-B, lock screws-erkek, dik açılı, 5-pin | USB 2.0 Mini-B, lock screws-erkek, Düz, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB 2.0 Standard-A-erkek, Düz, 4-pin | USB 2.0 Standard-A-erkek, Düz, 4-pin | USB 2.0 Standard-A-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | PVC siyah, 5 m | PVC siyah, 5 m | PVC siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| IP derecesi | IP20 | IP20 | IP20 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor