Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.

FHW026Y

A72-9552-5

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
RJ45, vertical lock screws-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45, Düz, 8-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
IP derecesi
IP20
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
RJ45, vertical lock screws-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45, Düz, 8-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
IP derecesi
IP20
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.