benzer illüstrasyon
FHW0271
A72-8075-3
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45, horizontal lock screws-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
IP derecesi
IP20
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
| A72-8075-3 | A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
72,74 EUR
Liste fiyatı
|
75,87 EUR
Liste fiyatı
|
109,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45, horizontal lock screws-erkek, Düz, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-erkek, Düz, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-erkek, dik açılı, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Kablo | PVC Blendajlı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| IP derecesi | IP20 | IP20 | IP20 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor