benzer illüstrasyon
FHW028M
A74-2453-1
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, dik açılı, 10-pin
Bağlantı 2
USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
1 m
İletkenlerin sayısı
9
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
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
40,23 EUR
Liste fiyatı
|
40,11 EUR
Liste fiyatı
|
51,39 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, dik açılı, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin |
| Kablo | 1 m | PVC Blendajlı siyah, 1 m | PVC Blendajlı siyah, 2 m |
| İletkenlerin sayısı | 9 | 8 | 8 |
| Çalışma voltajı Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| IP derecesi | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor