Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW029L

NBC-MS 10.0-94B R4AC SCO

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı mavi-yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur, Connection cable to rc_visard
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
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
M12x1-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı mavi-yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur, Connection cable to rc_visard
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP20, IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.