Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı mavi-yeşil, 5 m, Çekme zincirine uyumludur, Connection cable to rc_visard
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı mavi-yeşil, 5 m, Çekme zincirine uyumludur, Connection cable to rc_visard
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP20, IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.