benzer illüstrasyon
FHW029R
2.401.149.050
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.14 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
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
| 2.401.149.050 | 2.401.150.050 | |
|
109,00 EUR
Liste fiyatı
|
90,98 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 12 | 12 |
| İletken kesiti | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...70 °C | -40...70 °C |
| IP derecesi | IP50 | IP50 |
| Kablo kılıf rengi | Gri | Gri |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor