Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW029T

2.401.150.200

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.14 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
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
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.14 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
IP derecesi
IP50
Kablo kılıf rengi
Gri
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.