BDG – EXX30-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX30-PS/SS Series – HTL/TTL

Artımlı enkoderler

Flanş tipi
Senkron flanş
Şaft çapı
6 mm
Ortam sıcaklığı
-20…80 °C
Flange diameter
30 mm
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
Flanş tipi
Senkron flanş
Şaft çapı
6 mm
Ortam sıcaklığı
-20…80 °C
Flange diameter
30 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
dd = SS: IP65 dd = PS: IP67
Arayüz
Dijital pals
Malzeme flanşı
Alüminyum
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.