Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAI BIS - Key License

BAI BIS - Key License

UHF-Yazılım (860...930 MHz)

Kısa açıklama
Veri taşıyıcı verilerini özel anahtarla imzalama lisansı
Açıklama
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Kullanım
BIS U-6127-081-1_4-06-ST36'da güvenli unsurların etkinleştirilmesi için tek seferlik bir bilet
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Kısa açıklama
Veri taşıyıcı verilerini özel anahtarla imzalama lisansı
Açıklama
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Kullanım
BIS U-6127-081-1_4-06-ST36'da güvenli unsurların etkinleştirilmesi için tek seferlik bir bilet
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.