benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Arayüz
IO-Link
Ölçüm uzunluğu
25...4572 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ 30 µm
Doğrusallık sapması
± 50 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Ölçüm uzunluğu | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Tekrarlama hassasiyeti | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Doğrusallık sapması | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mekanik konfigürasyon | 3/4" dişleri sıkıştırma |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | - |
| IP derecesi | Konnektörle birlikte IP67 | IP67, IP69K with connector |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4