Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Arayüz
IO-Link
Ölçüm uzunluğu
25...4572 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ 30 µm
Doğrusallık sapması
± 50 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
IO-Link
Ölçüm uzunluğu
25...4572 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ 30 µm
Doğrusallık sapması
± 50 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Mekanik konfigürasyon
M18 dişlerini sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
IP derecesi
Konnektörle birlikte IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.