BAW0056

Mevcut

S-BAW M

Ürün Kodu:

BAW M12MH-BLC70G-S04G

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0.2...7 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
12 bit
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
1000 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±14 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±70 µm
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Evrensel braketler

Universal montaj sistemi

Haberleşme adaptörü

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.