Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAW0031

BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS49

Gömme montaj için geçiş deliklerine sahip kübik kompakt tasarım

Boyut
30 x 10 x 6 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
1...4 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
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
30 x 10 x 6 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
1...4 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
1000 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±35 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±150 µm
Dış gövde malzemesi
PA 6, GF30
Algılama yüzey malzemesi
PA 6, GF30
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
21.6...26.4 VDC
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.