BES0161

S-BES M S

Ürün Kodu:

BES 516-113-S4-C

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Anahtarlama frekansı
3500 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP68, BWN Pr 20 uyarınca
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Evrensel braketler

Somun

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Elektrikli aksesuarlar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.