benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BNI LH5-314-S52-Z071
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-Z013 | BNI LH5-314-S52-Z071 | |
|
303,64 EUR
Liste fiyatı
|
330,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1.3 |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 5-pin | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | PNP: Yes, NPN: No |
| Anahtarlama akımı | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 16 A |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 2 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -25...60 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 12 ms | - |
| Proses verileri GİRİŞ | 2 bytes | 12 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes |
| Atlama portu | - | evet |
| Tek kanal izleme | - | evet |
| Ek fonksiyon | - |
Titreşim Internal temperature Cihaz keşfi |
| Secondary features | - |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor